A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

Cembrit Cover C 010

Egyedi azonosító: cover_c-010
Gyártó: Cembrit
Termék család: Facade
Termék csoport: Boards
Mélység (mm): 8
Publikálás dátuma: 2018-09-25
Verziószám: 1
Típus: Építészeti alapanyagok
Letöltés (3)
Cembrit Cover is the ideal solution if you prefer the strongest colours and bolder design statements. The natural grey fibrecement core is completely covered by a layer of water-based acrylic paint, with 26 standard Cembrit colours and more than 2000 NCS®© colours to choose from. Cembrit facade boards are a high quality fibercement used as a part of a ventilated facade solution on all types of constructions.

Cembrit Cover specifikation
Cembrit Cover can be installed on a timber, steel or aluminum substructure.
It is installed as a ventilated facade with a minimum of 20mm air behind.
See Cembrit.com or contact your local Cembrit to get the full installation specifications.
Cembrit Cover standard board sizes:
• 8x1192x2500mm
• 8x1192x3050mm
• 8x1250x2500mm
• 8x1250x3050mm
Cembrit Small Module:
• 8x292x1192mm
• 8x592x1192mm
• 8x292x2392mm
• 8x592x2392mm
• 8x592x2992mm
Cembrit Cover properties:
• Weight: 15.4 kg/m2
• Density, dry, average (EN 12467): ≥1550 kg/m3
• Category, Class according to EN 12467: NT A4 I
• Fire rating according to EN 13501: A2-s1, d0


Elsődleges anyag: Fibercement
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Denmark
Gyártás helye: Hungary

BIMobject kategória: Falak - Külső falak
IFC besorolás: Covering
UNSPSC név: Wall finishing materials
UNSPSC kód: 301615
Uniclass 1.4 Kód: L5
Uniclass 1.4 Leírás: Coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-20-90-30
Uniclass 2.0 Leírás: Fibre Cement Slate Cladding Systems
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
Walls - External Walls

Név Érték
Height 2500 mm — 3050 mm
Intended Function Facade board
Material Fibercement
Panel Thickness 8 mm
Panel Width 1192 mm — 1250 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material Fibercement

System Family Properties

MaterialProperties

Név Érték
Density 1770
M Fire Rating A2-s1, d0
Permeability 400
Thermal Expansion Coefficient 0.01
Young's modulus 15.1

SystemFamilyProperties

Név Érték
Density 1770
M Fire Rating A2-s1, d0
Thickness 8 mm

BIMobject®