Egyedi azonosító: | cover_c-210 |
---|---|
Gyártó: | Cembrit |
Termék család: | Facade |
Termék csoport: | Boards |
Mélység (mm): | 8 |
Publikálás dátuma: | 2018-09-25 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Építészeti alapanyagok |
Termék adat URL: | https://www.cembrit.com/facade/cembrit-cover/ |
---|---|
Szerelési útmutató: | https://www.cembrit.com/downloads/installation-manuals/ |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | https://www.cembrit.com/downloads/english-dop/ |
Technikai leírás: | https://www.cembrit.com/downloads/datasheets/ |
Útmutató videó: | |
GTIN kód: |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/cembrit/product/cover_c-210
Elsődleges anyag: | Fibercement |
---|---|
Másodlagos anyag: | |
Tervezés helye: | Denmark |
Gyártás helye: | Hungary |
BIMobject kategória: | Falak - Külső falak |
---|---|
IFC besorolás: | Covering |
UNSPSC név: | Wall finishing materials |
UNSPSC kód: | 301615 |
Uniclass 1.4 Kód: | L5 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Coverings, claddings, linings |
Uniclass 2.0 Kód: | SS-25-20-90-30 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Fibre Cement Slate Cladding Systems |
Név | Érték |
---|---|
Height | 2500 mm — 3050 mm |
Intended Function | Facade board |
Material | Fibercement |
Panel Thickness | 8 mm |
Panel Width | 1192 mm — 1250 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Név | Érték |
---|---|
Material | Fibercement |
Név | Érték |
---|---|
Density | 1770 |
M Fire Rating | A2-s1, d0 |
Permeability | 400 |
Thermal Expansion Coefficient | 0.01 |
Young's modulus | 15.1 |
Név | Érték |
---|---|
Density | 1770 |
M Fire Rating | A2-s1, d0 |
Thickness | 8 mm |
BIMobject®