Termékek közzététele
Cembrit Solid
Cembrit Solid
Cembrit Solid
Cembrit Solid
Cembrit Solid
Cembrit Solid
    Archivált

    Cembrit Solid

    World of colours The special thing about Cembrit Solid boards is that they’re the same colour all the way through. Each of the core colours is matched with a full-coverage painted surface in vibrant yet resilient colours. This means if you choose Cembrit Solid boards to provide a facade with a particular colour, every board will feature that colour on every surface and edge, and with the same colour on the edges of any cut-outs or drilled holes. Cembrit facade boards are a high quality fibercement used as a part of a ventilated facade solution on all types of constructions.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófac_cem_zenit
    • TermékcsaládFacade
    • TermékcsoportCembrit Solid
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-12-19
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)3050
    • Szélesség (mm)1192
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSzálerősítésű cement
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeDánia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névWall finishing materials
    • UNSPSC kód301615