Termékek közzététele
12" Tee Cap

12" Tee Cap

InnoFlue Tee Cap provide a versatile solution designed to optimize your exhaust system's performance and maintain its integrity. Crafted with precision and durability, InnoFlue Tee Caps ensure a secure seal and prevents leaks at the junction of exhaust system tees. Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC, InnoFlue Tee Caps are a part of InnoFlue's Condensate Management Portfolio.

  • Forms airtight seal and protects from leaks at any open connection in vent system
  • Lightweight and durable
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
  • Rated to 230°F (110°C).
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító12-teecap
  • TermékcsaládTees
  • TermékcsoportSingle Wall - Large diameter
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-07-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
  • IFC besorolásCsatorna fitting
  • ETIM-kódEG015540
  • ETIM-névFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 kódPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 leírásDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Duct Fittings
  • OmniClass szám23-33 49 00
  • OmniClass névHVAC Ductwork