Termékek közzététele
125mm Ubbink Aerfoam Insulated Duct 2m

125mm Ubbink Aerfoam Insulated Duct 2m

The Ubbink Aerfoam 125 mm Duct is made of expanded polyethylene (EPE), which minimizes the risk of condensation and energy loss. It is very light and extremely easy and safe to install. All Aerfoam parts connect to each other using strong, airtight mechanical connections. They can also be securely mounted to walls or ceilings using brackets. Aerfoam is ideal for both central mechanical ventilation and domestic hot water heat pump systems.

  • Insulated to minimize the risk of condensation and energy loss.
  • Easy mechanical connection and mounting.
  • Lightweight and easy to cut, ensuring quick installation.
  • Impact resistant.
Specifikáció
  • Specifications

    • Duct diameter: 125 mm

    • Length: 2 m

    • Insulation: Aerfoam integrated thermal insulation

    • Material: High-performance polymer duct with foam insulation

    • Application: Mechanical ventilation systems

    • Installation: Push-fit connection compatible with Aerfoam system components

    • Suitable for: Supply and exhaust air distribution

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító125mm-aerfoam-insulated-duct-2m
  • TermékcsaládAir Ventilation System
  • TermékcsoportAerfoam Insulated Mass Flow Ductwork
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeHollandia
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
  • ETIM-kódEC000059
  • ETIM-névInstallation duct
  • Uniclass 2015 kódPr_20_85_12
  • Uniclass 2015 leírásBunds and ducts
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHVAC Ducts and Casings
  • OmniClass szám23-33 49 00
  • OmniClass névHVAC Ductwork

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada