Termékek közzététele
125mm Ubbink Aerfoam Insulated Duct 45° Bend

125mm Ubbink Aerfoam Insulated Duct 45° Bend

The Ubbink Aerfoam 125 mm 45° Elbow allows smooth directional changes within the Aerfoam system. Made from lightweight, insulated EPE foam, it helps prevent condensation, reduce heat loss, and absorb sound. The elbow connects easily to other Aerfoam parts using dedicated connectors and can be securely mounted to walls or ceilings with brackets. Ideal for both central mechanical ventilation and heat pump systems.

  • Insulated to prevent condensation and minimizes heat loss
  • Sound-absorbing material for a better indoor comfort
  • Easy mechanical connection and secure mounting
  • Lightweight and easy to cut, ensuring quick, effortless installation
  • Impact resistant
Specifikáció
  • Specifications

    • Duct diameter: 125 mm

    • Bend angle: 45°

    • Insulation: Aerfoam integrated thermal insulation

    • Material: Polymer duct with integrated foam insulation

    • Application: Directional change in ventilation duct systems

    • Compatibility: Aerfoam insulated duct system

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító125mm-aerfoam-insulated-duct-45-bend
  • TermékcsaládAir Ventilation System
  • TermékcsoportAerfoam Insulated Mass Flow Ductwork
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeHollandia
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
  • ETIM-kódEC000059
  • ETIM-névInstallation duct
  • Uniclass 2015 kódPr_20_85_12
  • Uniclass 2015 leírásBunds and ducts
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHVAC Ducts and Casings
  • OmniClass szám23-33 49 00
  • OmniClass névHVAC Ductwork

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada