Termékek közzététele
3" to 2" Eccentric Reducer with stop

3" to 2" Eccentric Reducer with stop

InnoFlue Eccentric Reducers provide a versatile solution designed to enhance your exhaust system's performance and adaptability. Transition to a smallerr diameter while navigating any obstacle with eccentric vent design. Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC, InnoFlue Eccentric Reducers optimize the vent layout for maximum efficiency. Eccentric Redicers come in various diameter combinations to meet any venting requirement.

  • Optimizes vent system efficiency.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Durable and lightweight.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
Specifikáció
  • SpecificationsGeneralProduct Name3" to 2" Eccentric Reducer with stopPart number250408104820GTIN0815010012376DimensionsLength gross137 mm / 5.4 inchHeight88 mm / 3.5 inchWidth88 mm / 3.5 inchNet weight0.072 kg / 0.2 lbsLogisticalIntrastat3917400090Gross weight0.072 kg / 0.2 lbsPackaging / Trade width88 mm / 3.5 inchBase unit packagingUnpackedPackaging / Trade length137 mm / 5.4 inchPackaging / Trade height88 mm / 3.5 inch

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító3-to-2-eccentric-reducer-with-stop
  • TermékcsaládIncreasers / Reducers
  • TermékcsoportSingle Wall - Small diameter
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-09-02
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
  • IFC besorolásCsatorna fitting
  • ETIM-kódEG015540
  • ETIM-névFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 kódPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 leírásDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Duct Fittings
  • OmniClass szám23-33 49 00
  • OmniClass névHVAC Ductwork

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada