Termékek közzététele
6" to 8" Increaser

6" to 8" Increaser

InnoFlue Increasers provide a versatile solution designed to enhance your exhaust system's performance and adaptability. Transition to a larger diameter while maintaining flow with centric vent design. Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC, InnoFlue Increasers optimize the vent layout for maximum efficiency. InnoFlue Increasers come in various diameter combinations to meet any venting requirement.

  • Optimizes vent system efficiency.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Durable and lightweight.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
Specifikáció
  • SpecificationsGeneralProduct Name6" to 8" IncreaserTrade nameInnoFlueGTIN0815010012161Part number250408501020TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross297 mm / 11.7 inchHeight224 mm / 8.8 inchDiameter flue pipe160 mm / 6 inchWidth224 mm / 8.8 inchNet weight0.763 kg / 1.7 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length297 mm / 11.7 inchPackaging / Trade height224 mm / 8.8 inchNumber per packaging1Gross weight0.763 kg / 1.7 lbsPackaging / Trade width224 mm / 8.8 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító6-to-8-increaser
  • TermékcsaládIncreasers / Reducers
  • TermékcsoportSingle wall - Large diameter
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-07-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
  • IFC besorolásCsatorna fitting
  • ETIM-kódEG015540
  • ETIM-névFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 kódPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 leírásDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Duct Fittings
  • OmniClass szám23-33 49 00
  • OmniClass névHVAC Ductwork