Termékek közzététele
6" x 12" Vent Length

6" x 12" Vent Length

Constructed from UL1738 and ULCS636 listed polypropylene, InnoFlue vent lengths are the central component in our industry leading vent system. Engineered to withstand flue gas temperatures up to 230°F (110°C), InnoFlue vent lengths provide an environmentally friendly venting solution that installs quickly without any glues, primers, or solvents. InnoFlue vent lengths are thin-wall and lightweight combining performance and durability.

  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Engineered for high-efficiency venting up to 230°F (110°C).
  • Durable and lightweight.
  • Integrated gasket assures airtight seal without without glues, primers, or solvents.
  • Available in up to industry-best 10' lengths.
Specifikáció
  • SpecificationsGeneralProduct Name6" x 12" Vent LengthTrade nameInnoFlueGTIN0815010010440Part number250400402370TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross405 mm / 15.9 inchHeight183 mm / 7.2 inchDiameter flue pipe160 mm / 6 inchWidth183 mm / 7.2 inchNet weight0.632 kg / 1.4 lbsLogisticalIntrastat3917220000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length405 mm / 15.9 inchPackaging / Trade height183 mm / 7.2 inchNumber per packaging1Gross weight0.632 kg / 1.4 lbsPackaging / Trade width183 mm / 7.2 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító6-x-12-vent-length
  • TermékcsaládVent Lengths
  • TermékcsoportSingle Wall - Large diameter
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-07-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
  • IFC besorolásCsatorna fitting
  • ETIM-kódEG015540
  • ETIM-névFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 kódPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 leírásDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Duct Fittings
  • OmniClass szám23-33 49 00
  • OmniClass névHVAC Ductwork