Termékek közzététele
Ubbink Aerfoam 180mm Connector

Ubbink Aerfoam 180mm Connector

The Ubbink Aerfoam 180 mm Connector joins all Aerfoam parts of the same diameter, ensuring an airtight connection while maintaining the system’s insulation performance.

  • Ensures strong, airtight connections.
  • Maintains full insulation performance.
  • Simple and quick installation without tools.
  • Compatible with all Aerfoam parts of the same diameter.
Specifikáció
  • Specifications

    • Diameter: 180 mm

    • Function: Duct connector

    • Material: Durable polymer construction

    • Installation: Push-fit connection

    • Compatibility: Aerfoam insulated duct system

    • Application: Connecting duct sections

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóaerfoam-180mm-connector
  • TermékcsaládAir Ventilation System
  • TermékcsoportAerfoam Insulated Mass Flow Ductwork
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeHollandia
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
  • ETIM-kódEC000059
  • ETIM-névInstallation duct
  • Uniclass 2015 kódPr_20_85_12
  • Uniclass 2015 leírásBunds and ducts
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHVAC Ducts and Casings
  • OmniClass szám23-33 49 00
  • OmniClass névHVAC Ductwork