Termékek közzététele
Ubbink Aerfoam 180mm Wall Bracket

Ubbink Aerfoam 180mm Wall Bracket

The Ubbink Aerfoam 180 mm Wall Bracket can be used to mount ducts and fittings of the same diameter to walls or ceilings.

  • Designed for quick and simple installation.
  • Provides strong and stable support for Aerfoam ducts.
  • Matches Aerfoam duct dimensions for a perfect fit.
Specifikáció
  • Specifications

    • Compatible duct diameter: 180 mm

    • Function: Wall mounting support

    • Material: Reinforced polymer bracket

    • Installation: Wall mounted support

    • Application: Securing Aerfoam ductwork in ventilation installations

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóaerfoam-180mm-wall-bracket
  • TermékcsaládAir Ventilation System
  • TermékcsoportAerfoam Insulated Mass Flow Ductwork
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeHollandia
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
  • ETIM-kódEC010536
  • ETIM-névSolar boiler mounting bracket
  • Uniclass 2015 kódPr_65_52_61
  • Uniclass 2015 leírásPipe accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 05 29
  • CSI MasterFormat 2014 névHangers and Supports for HVAC Piping and Equipment
  • OmniClass szám23-33 19 00
  • OmniClass névCooling and Freeze Components

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada