Termékek közzététele
Ubbink Air Excellent AE34C Bend 90° Kit

Ubbink Air Excellent AE34C Bend 90° Kit

An AE34C (DN75/63mm) duct accessory. Includes 2 AE34C seal and click rings to make airtight mechanical connections to the ducts (airtightness Class ATC1 up to +/- 1000 Pa).

  • Low system pressure loss due to radial design
  • Airtightness Class ATC1 up to +/- 1000 Pa, which minimizes fan energy use and sound production
  • Modular manifolds, which can be used with all duct types
  • Semi-rigid ducts on a roll and airtight mechanical connections, which are extremely easy to install
  • TÜV SÜD and ISEGA tested and certified, REACH compliant
Specifikáció
    • Bend angle: 90°

    • Compatible duct system: Air Excellent AE34C

    • Material: Durable polymer ventilation component

    • Application: Directional change within semi-rigid ventilation duct systems

    • Installation: Push-fit connection with AE34C ducts

    • Suitable for: Residential and commercial mechanical ventilation systems

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóair-excellent-ae34c-bend-90-kit
  • TermékcsaládAir Ventilation System
  • TermékcsoportAir Excellent Ventilation Ductwork
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeHollandia
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
  • ETIM-kódEC000059
  • ETIM-névInstallation duct
  • Uniclass 2015 kódPr_20_85_12
  • Uniclass 2015 leírásBunds and ducts
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHVAC Ducts and Casings
  • OmniClass szám23-33 49 00
  • OmniClass névHVAC Ductwork