Termékek közzététele
Ubbink Air Excellent DBOX Cover

Ubbink Air Excellent DBOX Cover

The covers provide an airtight seal for unused distribution box connections ensuring optimal system performance.

  • Ensures airtight efficiency
  • Quick and secure fit: simply push in to seal unused connections
Specifikáció
  • Specifications

    • Function: Cover for Air Excellent distribution box

    • Material: Durable polymer construction

    • Compatibility: Air Excellent DBox systems

    • Application: Protects internal components and ensures sealed distribution box installation

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóair-excellent-dbox-cover
  • TermékcsaládAir Ventilation System
  • TermékcsoportAir Excellent Ventilation Ductwork
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeHollandia
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
  • ETIM-kódEC000059
  • ETIM-névInstallation duct
  • Uniclass 2015 kódPr_20_85_12
  • Uniclass 2015 leírásBunds and ducts
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHVAC Ducts and Casings
  • OmniClass szám23-33 49 00
  • OmniClass névHVAC Ductwork