Termékek közzététele
Ubbink Air Excellent DBOX Internal Air Restrictor Ring

Ubbink Air Excellent DBOX Internal Air Restrictor Ring

The Ubbink Air Excellent DBOX Internal Air Restrictor Rings, installed in the distribution box, allows precise adjustment of the air flow rate for each duct, ensuring optimal ventilation performance. Each restrictor features twelve rings, with settings determined by the Aerflux configurator that indicates how many rings to remove. The rings are easily applied with simple pressure and can be quickly removed for cleaning or maintenance.

  • Precise air flow control for each duct individually
  • Easy, tool-free adjustment
Specifikáció
  • Specifications

    • Function: Internal airflow restriction component

    • Compatible system: Air Excellent distribution boxes

    • Material: Durable polymer component

    • Application: Adjusting airflow within duct distribution systems

    • Installation: Installed inside distribution box connections

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóair-excellent-dbox-internal-air-restrictor-ring
  • TermékcsaládAir Ventilation System
  • TermékcsoportAir Excellent Ventilation Ductwork
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeHollandia
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
  • ETIM-kódEC000059
  • ETIM-névInstallation duct
  • Uniclass 2015 kódPr_20_85_12
  • Uniclass 2015 leírásBunds and ducts
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHVAC Ducts and Casings
  • OmniClass szám23-33 49 00
  • OmniClass névHVAC Ductwork

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada