Termékek közzététele
Reducer Tapered 10" to 6"

Reducer Tapered 10" to 6"

InnoFlue Tapered Reducers provide a versatile solution designed to enhance your exhaust system's performance and adaptability. Transition to smaller diameters while tapered shape improves flow of flue gases. Rated to 230°F (110°), InnoFlue Tapered Reducers help to optimize the vent layout for maximum efficiency. InnoFlue Reducers come in various diameter combinations to meet any venting requirement.

  • Optimizes vent system efficiency.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Durable and lightweight.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
Specifikáció
  • SpecificationsGeneralProduct NameReducer Tapered 10" to 6"Trade nameInnoFlueGTIN0815010015513Part number250408601270TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross487.68 mm / 19.2 inchHeight256.54 mm / 10.1 inchDiameter flue pipe250 mm / 10 inchWidth256.54 mm / 10.1 inchNet weight1.06 kg / 2.3 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length487.68 mm / 19.2 inchPackaging / Trade height256.54 mm / 10.1 inchNumber per packaging1Gross weight1.111 kg / 2.4 lbsPackaging / Trade width256.54 mm / 10.1 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóreducer-tapered-10-to-6
  • TermékcsaládIncreasers / Reducers
  • TermékcsoportSingle wall - Large diameter
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-07-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
  • IFC besorolásCsatorna fitting
  • ETIM-kódEG015540
  • ETIM-névFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 kódPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 leírásDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Duct Fittings
  • OmniClass szám23-33 49 00
  • OmniClass névHVAC Ductwork