Termékek közzététele
CREATIV™ Custom Color Panels
CREATIV™ Custom Color Panels
CREATIV™ Custom Color Panels
    CERACLAD

    CREATIV™ Custom Color Panels

    The CERACLAD Rainscreen Exterior Siding System is an advanced ceramic-coated construction assembly that incorporates proven rain-shielding technology. Developed for use in commercial and residential buildings, the system consists of pre-finished siding panels and innovative mounting clips and accessories that are manufactured and designed for durability, flexibility, and ease of installation. Our exclusive technology combines a durable weather-resistant exterior with an internal ventilation layer that allows moisture to escape. Consisting of approximately 45% recycled material, the panels are 100% recyclable, factory finished with no VOC, and contain no asbestos. CERACLAD’s inorganic ceramic coating has excellent UV blocking properties to protect the colored layer from ultraviolet rays and minimize fading of the outer wall. Maintenance costs are reduced by virtually eliminating the need for repainting. This technology is exclusive to CERACLAD.
    Specifikáció
    • Panel Type: Solid-Core

      Application Method: Vertical, Horizontal

      Coating Options: Custom Color plus Protective Top Coat

      Textures: Cashmere Smooth, 8-Reveal, Zen Garden

      Dimensions : W: 18" (455mm) x L: 10' (3030mm) x T: 5/8" (16mm)

      Coverage: 15ft2 (1.38m2)

      Weight: Cashmere Smooth: 60lb (27.2kg), 8-Reveal: 55lb, Zen Garden: 49lb (22kg) 

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócreativ
    • TermékcsaládCERACLAD Siding Panels
    • TermékcsoportCREATIV
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-10-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)3030
    • Szélesség (mm)455
    • Mélység (mm)16
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSzálerősítésű cement
    • Tervezés helyeJapán
    • Gyártás helyeJapán
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névPanels or paneling
    • UNSPSC kód30161505
    • Uniclass 2015 kódSs_25_20_14
    • Uniclass 2015 leírásComposite panel cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 46 46
    • CSI MasterFormat 2014 névFiber-Cement Siding
    • OmniClass szám23-15 13 19 17
    • OmniClass névComposite Wall Panels
    • CSI UniFormat II kódB20
    • CSI Uniformat II névEXTERIOR CLOSURE

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada