Termékek közzététele
Plaqueta de terminación
Cerámica Campo

Plaqueta de terminación

Pieza cerámica aligerada de arcilla cocida para forrado de pilares y frentes de forjado en muros ejecutados con Termoarcilla.

Datos técnicos:

- Kg/ud = 2,84

- Uds/m2 = 17

- Kgs/m2 = 48,30

- Uds/palet = 240

- Kgs/palet = 682


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóTermoarcilla_plaqueta_terminacion
  • TermékcsaládBloque Cerámico Termoarcilla
  • TermékcsoportTermoarcilla Piezas Especiales
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-12-03
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)190
  • Szélesség (mm)300
  • Mélység (mm)48
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Másodlagos anyagMortar
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)2.84
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Kőművesmunka

Termék elérhetősége

Európa