Termékek közzététele
Elice 35x35
Elice 35x35
Elice 35x35
Elice 35x35
Elice 35x35
Elice 35x35
Elice 35x35
Elice 35x35

    Elice 35x35

    Lavabo quadrato in ceramica senza troppopieno. Installazione sospeso, incasso o su mobile. Smalto antibatterico Cataglaze+.

    Lépjen kapcsolatba a Ceramica Catalano céggel

    Specifikáció
    • Codici, colori e finiture 

      04 2035 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      04 2035 1021 Bianco satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      04 2035 1022 Nero satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      04 2035 1023 Cemento satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      04 2035 1029 Sabbia satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      04 2035 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

      04 2035 0021 Bianco satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

      04 2035 0022 Nero satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

      04 2035 0023 Cemento satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

      04 2035 0029 Sabbia satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóElice_lavabo_sospeso_35x35_0420351001
    • TermékcsaládElice
    • TermékcsoportElice
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)100
    • Szélesség (mm)350
    • Mélység (mm)350
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagFireclay
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)10
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 leírásWall-hung wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 11
    • OmniClass névSingle Sinks