Termékek közzététele
Alvea 80x46

Alvea 80x46

Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso o su mobile.

Lépjen kapcsolatba a Ceramica Catalano céggel

Specifikáció
  • Codici, colori e finiture

    06 2083 1001 Bianco lucido - Versione con 1 foro rubinetteria.

    06 2083 0001 Bianco lucido - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólavabo-alvea-80x46-dx-cod-0620830001
  • TermékcsaládAlvea
  • TermékcsoportBasin
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-04-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)160
  • Szélesség (mm)800
  • Mélység (mm)460
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Másodlagos anyagFireclay
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)18
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011550
  • ETIM-névWashbasin
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 leírásCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 11
  • OmniClass névSingle Sinks