Termékek közzététele
Premium 40x23
Premium 40x23
Premium 40x23
Premium 40x23
Premium 40x23
Premium 40x23

    Premium 40x23

    Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso sui due lati lunghi, ad appoggio o su mobile.

    Lépjen kapcsolatba a Ceramica Catalano céggel

    Specifikáció
    • 02 2041 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2041 1021 Bianco satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2041 1022 Nero satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2041 1023 Cemento satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2041 1032 Tortora satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2041 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

      02 2041 0021 Bianco satinato - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

      02 2041 0022 Nero satinato - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

      02 2041 0023 Cemento satinato - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

      02 2041 0032 Tortora satinato - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPREMIUM_lavabo_sospeso_40x23_0220411001
    • TermékcsaládPremium
    • TermékcsoportBasin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-07-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)120
    • Szélesség (mm)400
    • Mélység (mm)230
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagFireclay
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 leírásCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks