Termékek közzététele
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc

    Sfera 50x35 Wc

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech e sistema di fissaggio a scomparsa dal basso.

    Lépjen kapcsolatba a Ceramica Catalano céggel

    Specifikáció
    • 05 1150 0001 Bianco lucido

      05 1150 0021 Bianco satinato

      05 1150 0022 Nero satinato

      05 1150 0023 Cemento satinato

      05 1150 0028 Acqua satinato

      05 1150 0029 Sabbia satinato

      05 1150 0030 Lino satinato

      05 1150 0031 Seta satinato

      05 1150 0032 Tortora satinato

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSFERA_wc_sospeso_50x35_0511500001
    • TermékcsaládSfera
    • TermékcsoportWC
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-06-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)280
    • Szélesség (mm)350
    • Mélység (mm)500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)23
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011289
    • ETIM-névToilet closet
    • Uniclass 2015 kódSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 leírásToilets
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets