Termékek közzététele
Shower Tray 140x80 h3

Shower Tray 140x80 h3

Piatto doccia con piano antiscivolo a rilievo.

Installazione ad appoggio o filo pavimento.

Lépjen kapcsolatba a Ceramica Catalano céggel

Specifikáció
  • 70 4148 0001 Bianco lucido

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóshower-tray-140x80-h3
  • TermékcsaládH3 Ceramic
  • TermékcsoportH3 Ceramic
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-01-31
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)30
  • Szélesség (mm)1400
  • Mélység (mm)800
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Másodlagos anyagFireclay
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)44
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011443
  • ETIM-névShower tray
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 leírásShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 15
  • OmniClass névShower Enclosure Bases