Termékek közzététele
4All floor-mounted toilet MD004
4All floor-mounted toilet MD004
4All floor-mounted toilet MD004
    Ceramica Globo

    4All floor-mounted toilet MD004

    Floor mounted Wc No rim 54x36 h43 cm. with adjustable water inlet/outlet MULTI. Back to wall installation. Average drain < 3 Lt. FISSAGGIOGHOST® Fixing kit included

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító4All-floor-mounted-toilet-MD004
    • TermékcsaládToilets
    • Termékcsoport4All
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-07-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)430
    • Szélesség (mm)360
    • Mélység (mm)540
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)25
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011289
    • ETIM-névToilet closet
    • Uniclass 2015 kódSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 leírásToilets
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 06 20.13
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets