Termékek közzététele
Daily Wall-hung Bidet DNS09
Daily Wall-hung Bidet DNS09
Daily Wall-hung Bidet DNS09
    Ceramica Globo

    Daily Wall-hung Bidet DNS09

    DAILY wall-hung bidet 53x35 cm.
    Specifikáció
    • Wall-hung installation
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDaily-Wall-hung-Bidet-DNS09
    • TermékcsaládBidet
    • TermékcsoportDaily
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-07-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)260
    • Szélesség (mm)350
    • Mélység (mm)530
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)18
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Bidék
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010126
    • ETIM-névBidet
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 leírásBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bidets
    • OmniClass szám23-31 23 00
    • OmniClass névBidets