Termékek közzététele
Forty3 floor-mounted bidet FO009
Forty3 floor-mounted bidet FO009
Forty3 floor-mounted bidet FO009
    Ceramica Globo

    Forty3 floor-mounted bidet FO009

    Floor mounted bidet one hole. Adjustable water inlet / outlet MULTI. Back to wall installation. FISSAGGIOGHOST® fixing kit included.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóForty3-floor-mounted-bidet-FO009
    • TermékcsaládBidets
    • TermékcsoportForty3
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-07-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)430
    • Szélesség (mm)360
    • Mélység (mm)570
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)25
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Bidék
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010126
    • ETIM-névBidet
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 leírásBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bidets
    • OmniClass szám23-31 23 00
    • OmniClass névBidets