Termékek közzététele
Forty3 wall-hung toilet FOS04
Ceramica Globo

Forty3 wall-hung toilet FOS04

Wall-hung pan provided with lower hidden fixing system. Drain 4,5 / 3 Lt.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóForty3-wall-hung-toilet-FOS04
  • TermékcsaládToilets
  • TermékcsoportForty3
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-07-20
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)330
  • Szélesség (mm)360
  • Mélység (mm)430
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Másodlagos anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)18
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névToilets
  • UNSPSC kód30181505
  • Uniclass 2015 kódSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 leírásToilets
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets