Termékek közzététele
Forty3 Wall-hung WC FNS02
Forty3 Wall-hung WC FNS02
Forty3 Wall-hung WC FNS02
Forty3 Wall-hung WC FNS02
Forty3 Wall-hung WC FNS02
    Ceramica Globo

    Forty3 Wall-hung WC FNS02

    FORTY3 wall-hung wc 55x36 cm.
    Specifikáció
    • Wall-hung installation
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóForty3-Wall-hung-WC-FNS02
    • TermékcsaládWC
    • TermékcsoportForty3
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-07-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)340
    • Szélesség (mm)360
    • Mélység (mm)550
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)24
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011289
    • ETIM-névToilet closet
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 leírásWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets