Termékek közzététele
Genesis Bidet GN010BI
Genesis Bidet GN010BI
    Ceramica Globo

    Genesis Bidet GN010BI

    Floor mounted bidet 50.36 h 43 cm. Back to wall installation. FISSAGGIOGHOST Fixing kit included. Weight 23 Kg
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGenesis-Bidet-GN010BI
    • TermékcsaládBidets
    • TermékcsoportGenesis
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-03-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)430
    • Szélesség (mm)360
    • Mélység (mm)500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)23
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Bidék
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névBidets
    • UNSPSC kód30181502