Termékek közzététele
Grace Pan GR003BI
Grace Pan GR003BI
    Ceramica Globo

    Grace Pan GR003BI

    Floor mounted No rim We 52.36 h43 cm. with adjustable water inlet/outlet MULTI Average drain < 3 ltr. Back to wall installation. Fixing kit included. Weight 28 Kg
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGrace-Pan-GR003BI
    • TermékcsaládPans
    • TermékcsoportGrace
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-03-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)430
    • Szélesség (mm)360
    • Mélység (mm)520
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)28
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névToilets
    • UNSPSC kód30181505
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 leírásWC pans