Termékek közzététele
Lalita floor mounted bidet LT009
Lalita floor mounted bidet LT009
Lalita floor mounted bidet LT009
Lalita floor mounted bidet LT009
Lalita floor mounted bidet LT009
    Ceramica Globo

    Lalita floor mounted bidet LT009

    LALITA floor-standing bidet LT009 54x36 cm.

    Specifikáció
    • MULTI bidet, back-to-wall installation

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLalita-floor-mounted-bidet-LT009
    • TermékcsaládBidets
    • TermékcsoportLalita
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-05-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)43
    • Szélesség (mm)36
    • Mélység (mm)54
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)25
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Bidék
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010126
    • ETIM-névBidet
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 leírásBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bidets
    • OmniClass szám23-31 23 00
    • OmniClass névBidets