Termékek közzététele
Lalita Wall-hung toilet CLEANSTORM® LTS02
Lalita Wall-hung toilet CLEANSTORM® LTS02
Lalita Wall-hung toilet CLEANSTORM® LTS02
Lalita Wall-hung toilet CLEANSTORM® LTS02
Lalita Wall-hung toilet CLEANSTORM® LTS02
Lalita Wall-hung toilet CLEANSTORM® LTS02
    Ceramica Globo

    Lalita Wall-hung toilet CLEANSTORM® LTS02

    LALITA toilet 54x36 cm.
    Specifikáció
    • CLEANSTORM ®, hanging installation
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLalita-Wall-hung-toile-LTS02
    • TermékcsaládToilets
    • TermékcsoportLalita
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-05-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)34
    • Szélesség (mm)36
    • Mélység (mm)54
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)23
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011289
    • ETIM-névToilet closet
    • Uniclass 2015 kódSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 leírásToilets
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 06 20.13
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets