Termékek közzététele
MODE wall-hung pan MES03
MODE wall-hung pan MES03
MODE wall-hung pan MES03
MODE wall-hung pan MES03
MODE wall-hung pan MES03
    Ceramica Globo

    MODE wall-hung pan MES03

    Wall-hung WC MODE MES03

    Specifikáció
    • Wall-hung WC no rim 46x34 cm. Average drain < 3 Lt. Wall-hung installation. 

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMODE-wall-hung-basin-MES03
    • TermékcsaládPans
    • TermékcsoportMODE
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-05-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)33.5
    • Szélesség (mm)34
    • Mélység (mm)46
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)20
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011289
    • ETIM-névToilet closet
    • Uniclass 2015 kódSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 leírásToilets
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 06 20.13
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets