Termékek közzététele
stockholm floor-mounted toilets LA002
Ceramica Globo

stockholm floor-mounted toilets LA002

Floor mounted Wc 51.37 h42 cm . Back to wall installation. Drain 4,5 / 3 Lt. FISSAGGIOGHOST® Fixing kit included.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóstockholm-floor-mounted-toilets-LA002
  • TermékcsaládToilets
  • TermékcsoportStockholm
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-07-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)420
  • Szélesség (mm)370
  • Mélység (mm)510
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Másodlagos anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)25
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névToilets
  • UNSPSC kód30181505
  • Uniclass 2015 kódSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 leírásToilets
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets