Termékek közzététele
Stone wall-hung toilet STS05
Stone wall-hung toilet STS05
    Ceramica Globo

    Stone wall-hung toilet STS05

    Wall-hung Wc No Rim 52x36 h33 cm. Drain 4,5 / 3 Lt. Fixing kit included.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóStone-wall-hung-toilet-STS05
    • TermékcsaládToilets
    • TermékcsoportStone
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-07-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)330
    • Szélesség (mm)360
    • Mélység (mm)520
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)21
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névToilets
    • UNSPSC kód30181505
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 leírásUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 06 20.13
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets