Termékek közzététele
Terzi 60X60
Terzi 60X60
    Ceramica Italia

    Terzi 60X60

    Decorating your spaces with hydraulic tiles is not a thing of the past! Decorating with these products is becoming increasingly popular, making a strong comeback to stay, whether in their original format or simulating a mosaic. The possibilities are endless, as they allow you to personalize your spaces. The 60x60 Terzi tile, with its neutral black and white design and satin finish, is ideal for installation in any interior space, both on floors and walls. Be bold and combine them with wood, cement, or marble-effect ceramics.
    Specifikáció
    • Name: TERZI 60X60 PRIMERA. Format: 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home including the shower, stairs, and balconies; lobbies and fixed points, low-traffic commercial premises, and offices; indoor and covered outdoor social halls; restaurants with closed and open kitchens, and hair salons. ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet (0.65 to 0.75 Wet). Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.83 cm.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító202142-terzi-60x60
    • TermékcsaládHidraulico
    • Termékcsoport60X60
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)597
    • Szélesség (mm)597
    • Mélység (mm)83
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    • Nettó tömeg (kg)64
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
    • IFC besorolásFloor
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika
    Kolumbia
    Egyesült Államok
    Venezuela