Termékek közzététele
Itria Gris 60X60
Ceramica Italia

Itria Gris 60X60

"Named after Villa d'Itria, our Itria 60x60 and 30x60 ceramic tiles, available in charming Beige and Gray tones, are inspired by the architectural palette of the Villa, exploring a range of colors that shift from warm beiges to serene grays. Itria not only adds an aesthetic touch, but also ensures your family's safety in wet areas. Install with complete confidence, backed by our solid 10-year warranty."
Specifikáció
  • Name: ITRIA GRIS 60X60 PRIMERA. Format: 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home including the shower, stairs, and balconies; lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises, and offices; low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets; indoor and covered outdoor social halls; restaurants with closed and open kitchens, and hair salons (does not apply to airports). ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (0.50 to 0.59 Wet). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.83 cm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító203062-itria-gris-60x60
  • TermékcsaládCement
  • Termékcsoport60X60
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-02-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)597
  • Szélesség (mm)597
  • Mélység (mm)83
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeKolumbia
  • Gyártás helyeKolumbia
  • Nettó tömeg (kg)64
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
  • IFC besorolásFloor
  • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
  • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
  • OmniClass névCeramic Tile Flooring

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika
Kolumbia
Egyesült Államok
Venezuela