Termékek közzététele
Itria Perla 60X60
Itria Perla 60X60
    Ceramica Italia

    Itria Perla 60X60

    Transform your spaces with the perfect balance between simplicity and durability. Itria Perla flooring by Cerámica Italia is a premium ceramic tile designed for those seeking a contemporary aesthetic inspired by cement and the soft tones of nature.
    Specifikáció
    • Name: ITRIA PERLA 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular, with manufacturing dimensions of 60.7 cm x 60.7 cm. Installation Areas: Suitable for all areas of the home (including showers, stairs, and balconies), lobbies, fixed points, low-traffic commercial premises, offices, social halls, and even restaurants and hair salons. ANSI Classification: The product complies with the ANSI A326.3 standard, classifying as Class 2 - Interior Wet Plus. Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.83 cm.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító203130-itria-perla-60x60
    • TermékcsaládCement
    • Termékcsoport60X60
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)597
    • Szélesség (mm)597
    • Mélység (mm)83
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    • Nettó tömeg (kg)64
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
    • IFC besorolásFloor
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika
    Kolumbia
    Egyesült Államok
    Venezuela