Termékek közzététele
Itria Plomo 60X60
Ceramica Italia

Itria Plomo 60X60

Itria Plomo 60X60 Primera is a cement-type covering that stands out for its simplicity and elegance, inspired by the versatility of natural tones. With a sophisticated matte finish in black, this modular product is ideal for transforming interior spaces such as bedrooms, studies, and bathrooms (including shower areas), bringing a contemporary and balanced character. Its design is suitable for both floors and walls, ensuring safety and style in residential areas with moderate traffic.
Specifikáció
  • Name: ITRIA PLOMO 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing Dimensions: 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for floor and wall application. Installation Areas: Bedrooms, studios, bathrooms (including showers), balconies, and saunas (without direct access to the outdoors). ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus. Traffic: Moderate Residential. Thickness: 0.83 cm.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító203132-itria-plomo-60x60
  • TermékcsaládCement
  • Termékcsoport60X60
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-02-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)597
  • Szélesség (mm)597
  • Mélység (mm)83
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeKolumbia
  • Gyártás helyeKolumbia
  • Nettó tömeg (kg)64
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
  • IFC besorolásFloor
  • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
  • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
  • OmniClass névCeramic Tile Flooring

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika
Kolumbia
Egyesült Államok
Venezuela