Termékek közzététele
Itria Plomo 30X60
Itria Plomo 30X60
    Ceramica Italia

    Itria Plomo 30X60

    Named after Villa d'Itria, our Itria 60x60 and 30x60 ceramic tiles, available in charming Beige and Gray shades, are inspired by the architectural palette of the Villa, exploring a range of colors that oscillate between warm beiges and serene grays. Itria not only adds an aesthetic touch, but also ensures your family's safety in wet areas. Thanks to our URD (Ultra Slip Resistant) technology and its remarkable resistance, this product is the perfect choice for bathrooms, spas, hot tubs, and more. Install with complete confidence, backed by our solid 10-year warranty.
    Specifikáció
    • Name: ITRIA PLOMO 30X60 PRIMERA. Format: 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: Bedrooms, studies, and bathrooms (including the shower), balconies, and saunas, without direct access to the exterior. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (0.50 to 0.59 Wet). Traffic: Moderate Residential. Thickness: 0.83 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító203139-itria-plomo-30x60
    • TermékcsaládCement
    • Termékcsoport30X60
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)597
    • Szélesség (mm)297
    • Mélység (mm)83
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    • Nettó tömeg (kg)333
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
    • IFC besorolásFloor
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika
    Kolumbia
    Egyesült Államok
    Venezuela