Termékek közzététele
Andaluz 60X60
Andaluz 60X60
    Ceramica Italia

    Andaluz 60X60

    “”"Andaluz 60x60: The elegance of hydraulic design in your new project. Inspired by the rich architectural heritage of Andalusia, this 60x60 ceramic tile combines the timeless beauty of hydraulic design with high resistance, ideal for high-traffic residential and commercial spaces. Its vintage aesthetic with oriental influences brings a unique and sophisticated character to any environment. Discover Andaluz and transform your floors into a masterpiece. "
    Specifikáció
    • Name: ANDALUZ 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular (Manufacturing dimensions: 60.7 cm x 60.7 cm). Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home including the shower, stairs, and balconies; lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises, and offices; low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, indoor and covered outdoor social halls, restaurants with closed and open kitchens, and hair salons (does not apply to airports). ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (0.50 to 0.59 Wet). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.83 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító203157-andaluz-60x60
    • TermékcsaládHidraulico
    • Termékcsoport60X60
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)597
    • Szélesség (mm)597
    • Mélység (mm)83
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    • Nettó tömeg (kg)64
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
    • IFC besorolásFloor
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika
    Kolumbia
    Egyesült Államok
    Venezuela