Termékek közzététele
Neutra Light 31X101
Neutra Light 31X101
Neutra Light 31X101
Neutra Light 31X101
Neutra Light 31X101
Neutra Light 31X101
Neutra Light 31X101
Neutra Light 31X101
Neutra Light 31X101
Neutra Light 31X101
    Ceramica Italia

    Neutra Light 31X101

    Neutra Light is a ceramic tile that invites calm and clarity. With an elegant gray tone and matte finish, it is ideal for those seeking serene and balanced spaces. Its natural design and elongated format make it perfect for floors and walls in interior areas, even wet ones. A timeless base that accompanies without distracting and goes with everything.
    Specifikáció
    • Name: NEUTRA LIGHT 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing dimensions are 31.0 cm x 101.0 cm. Use: Tiles suitable for floor use. Floor products can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home (except bathrooms, showers, and balconies), lobbies, foyers, private offices, and low-traffic commercial premises without direct access to the outdoors. Stairs must be used with a safety profile or tape. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry. Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.97 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító203174-neutra-light-31x101
    • TermékcsaládNatural
    • Termékcsoport31X101
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1013
    • Szélesség (mm)312
    • Mélység (mm)97
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    • Nettó tömeg (kg)605
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
    • IFC besorolásFloor
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika
    Kolumbia
    Egyesült Államok
    Venezuela