Termékek közzététele
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
    Ceramica Italia

    Vita Estructurado 31X101

    Life feels different when spaces embrace us. With a design that evokes warmth, sincerity, and well-being, Vita Estructurado transforms every wall into an emotional refuge. Its structured surface, combined with a soft beige tone and a high-gloss finish, creates a cozy and serene atmosphere, perfect for renovating any room in the home. Inspired by the daily light that accompanies our most intimate moments, this ceramic tile does not seek to attract attention: it allows itself to be felt, like a subtle, comforting presence. Ideal for installation on interior walls and even on floors in wet areas such as pool interiors, Vita Estructurado is more than just a covering: it is a way to make every space welcome you with warmth."
    Specifikáció
    • Name: VITA ESTRUCTURADO 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for wall use. Installation Areas: Wall. Typology: Marble with Porcelain Gloss finish. Effect: Deep Sense structure. Thickness: 0.97 cm.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító203176-vita-estructurado-31x101
    • TermékcsaládMarble
    • Termékcsoport31X101
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1013
    • Szélesség (mm)312
    • Mélység (mm)97
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    • Nettó tömeg (kg)605
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
    • IFC besorolásFal
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika