Termékek közzététele
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
    Ceramica Italia

    Aria 31X101

    Discover Aria, a dazzling piece that infuses unmatched energy. Inspired by the richness and movement of Four Seasons marble, its vibrant emerald green captures the essence of nature at its boldest. Its high-contrast veins pulsate with life, creating a dynamic focal point. With the lightness evoked by its name, and thanks to its radiant Semi-Mirror Gloss (and textured option), Aria unleashes a sense of vitality and wonder, creating spaces that breathe modernity and overwhelming personality."
    Specifikáció
    • Name: ARIA 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.0 cm x 101.1 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. ANSI Classification: Not applicable. Traffic: Not applicable. Thickness: 0.97 cm.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító203188-aria-31x101
    • TermékcsaládAccents
    • Termékcsoport31X101
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1013
    • Szélesség (mm)312
    • Mélység (mm)97
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    • Nettó tömeg (kg)605
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
    • IFC besorolásFal
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika
    Kolumbia
    Egyesült Államok
    Venezuela