Termékek közzététele
Notte Nero 60X60
Notte Nero 60X60
Notte Nero 60X60
Notte Nero 60X60
Notte Nero 60X60
    Ceramica Italia

    Notte Nero 60X60

    Notte Nero captures the essence of a deep mineral night. Its design evokes a dark marble with an enigmatic intensity, accented by white and rust-colored details that suggest the passage of time and natural erosion. Its matte surface, soft to the touch, reinforces the sober and timeless character of the design, while the 60x60 format allows for versatile application. This is a piece that doesn't scream, but certainly leaves a mark: an elegant, refined, and serene presence for interiors that value essential design and visual depth
    Specifikáció
    • Name: NOTTE NERO 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular (Manufacturing size: 60.7 cm x 60.7 cm) . Use: Tiles suitable for floor use ; they can also be used on walls. Installation Areas: Bedrooms and studies without direct access to the outdoors. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry. Traffic: Moderate Residential. Thickness: 0.83 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító203201-notte-nero-60x60
    • TermékcsaládMarble
    • Termékcsoport60X60
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)597
    • Szélesség (mm)597
    • Mélység (mm)83
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    • Nettó tömeg (kg)64
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
    • IFC besorolásFloor
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika
    Kolumbia
    Egyesült Államok
    Venezuela