Termékek közzététele
Berlino Cimento 60X60
Berlino Cimento 60X60
Berlino Cimento 60X60
Berlino Cimento 60X60
Berlino Cimento 60X60
    Ceramica Italia

    Berlino Cimento 60X60

    Berlino Cimento 60x60 is the ultimate expression of urban modernity. Its versatile and elegant tone reinforces the identity of corporate and commercial projects, offering a high-impact visual finish combined with the strength required for high-traffic areas.
    Specifikáció
    • Name: BERLINO CIMENTO 60X60 PRIMERA EXC CORP. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular (Manufacturing size: 60.7 cm x 60.7 cm). Use: Tiles suitable for use on floors; they can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home, except for bathrooms, showers, and balconies. Includes lobbies, foyers, waiting rooms, interior fixed points, low-traffic commercial premises without direct access to the outdoors, and private offices. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.83 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító203209-berlino-cimento-60x60
    • TermékcsaládMarble
    • Termékcsoport60X60
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)597
    • Szélesség (mm)597
    • Mélység (mm)83
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    • Nettó tömeg (kg)64
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
    • IFC besorolásFloor
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika