Termékek közzététele
Valtelina 58.4X118.4 Rectified
Valtelina 58.4X118.4 Rectified
Valtelina 58.4X118.4 Rectified
Valtelina 58.4X118.4 Rectified
Valtelina 58.4X118.4 Rectified
Valtelina 58.4X118.4 Rectified
    Ceramica Italia

    Valtelina 58.4X118.4 Rectified

    Valtelina is a rustic stone-effect ceramic wall tile designed for modern spaces where its brown tones with orange highlights seek to differentiate your home, creating new architectural spaces that enhance dynamism and personality. Its matte and microcid finish stands out with changes in light. It has four different sides, which, thanks to its new matte microgranule finish, will give your spaces a greater sense of spaciousness.
    Specifikáció
    • Name: VALTELINA 58.4X118.4 PRIMERA. Format: 58.4 cm x 118.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All residential areas including showers, stairs, and balconies. Lobbies and fixed points, low-traffic commercial premises and offices. Indoor and covered outdoor social halls. Restaurants with closed and open kitchens, hair salons. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (0.50 to 0.59 Wet). Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.97 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító230019-valtellina-58-4x118-4-rectified
    • TermékcsaládCement
    • Termékcsoport58,4X118,4
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1184
    • Szélesség (mm)584
    • Mélység (mm)97
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    • Nettó tömeg (kg)136
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
    • IFC besorolásFloor
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika
    Kolumbia
    Egyesült Államok
    Venezuela