Termékek közzététele
Toba 58.4X118.4 Dual Rectified
Toba 58.4X118.4 Dual Rectified
Toba 58.4X118.4 Dual Rectified
Toba 58.4X118.4 Dual Rectified
Toba 58.4X118.4 Dual Rectified
Toba 58.4X118.4 Dual Rectified
Toba 58.4X118.4 Dual Rectified
Toba 58.4X118.4 Dual Rectified
Toba 58.4X118.4 Dual Rectified
Toba 58.4X118.4 Dual Rectified
    Ceramica Italia

    Toba 58.4X118.4 Dual Rectified

    Toba, inspired by the volcanic rock that bears its name, captures the unique essence of volcanic rocks and makes it accessible to all lovers of the exotic and natural at its finest.
    Specifikáció
    • Name: TOBA 58.4X118.4 PRIMERA DUAL RECT. Format: 58.4 cm x 118.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: Bedrooms, studies, and bathrooms (including the shower), balconies and saunas, without direct access to the exterior; exterior of residential swimming pools. ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet (0.65 to 0.75 Wet). Traffic: Moderate Residential. Thickness: 9.70 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító231057-toba-58-4x118-4-dual-rectified
    • TermékcsaládNatural
    • Termékcsoport58,4X118,4
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1184
    • Szélesség (mm)584
    • Mélység (mm)97
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    • Nettó tömeg (kg)136
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
    • IFC besorolásFloor
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika
    Kolumbia
    Egyesült Államok
    Venezuela