Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
ceramica_peno/products/acf7fb2b-296b-4c0f-bbfb-86973aa3cba3
Kezdőlap
Kategóriák
Építészeti alapanyagok
Kőművesmunka
Clay Block 19
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
CERAMICA PEÑO
Követés
Clay Block 19
Thermal clay blocks for self bearing walls with high thermal and acoustic performance. All our products have Environmental Product Declaration (EPD)
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Recommended use: masonry walls, with acoustic, structural, thermal and fire requirements. Compressive strength > 10 N/mm2. Thermal resistance: 0,44 m2K/W. Moisture expansion < 0,4 mm/m. Reaction to fire: Class A1. Durability: F0
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
TERMOCERAMICO19
Termékcsalád
Bloque Cerámico
Termékcsoport
Bloque Cerámico
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2019-10-24
Verziószám
1
Magasság (mm)
190
Szélesség (mm)
300
Mélység (mm)
185
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://ceramicapeno.es/categoria-producto/todos-los-productos/bloques-termoceramicos/
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Kerámia
Tervezés helye
Spanyolország
Gyártás helye
Spanyolország
Nettó tömeg (kg)
9.5
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Építészeti alapanyagok - Kőművesmunka
IFC besorolás
Fal
UNSPSC név
Ceramic blocks
UNSPSC kód
30131504
Uniclass 2015 kód
Pr_20_93_52_14
Uniclass 2015 leírás
Clay blocks
OmniClass szám
23-15 15 21
OmniClass név
Wall Blocks
CSI UniFormat II kód
B2010
CSI Uniformat II név
Exterior Walls
Hasonló termékek
York Building Products
Architectural Masonry Units - Split Face
Letöltés
Cherokee Brick
Rae's Creek - Georgia Handcrafted
Letöltés
Cherokee Brick
Ansley Park - Mississippi Handcrafted
Letöltés
York Building Products
Architectural Masonry Units - Rustic Face
Letöltés
Cherokee Brick
Old French Quarter - Georgia Handcrafted
Letöltés
Cherokee Brick
Shadowstone - Georgia Classic Collection
Letöltés