Termékek közzététele
Horizontally perforated brick SUPERBRICK
Horizontally perforated brick SUPERBRICK
Horizontally perforated brick SUPERBRICK
Horizontally perforated brick SUPERBRICK

    Horizontally perforated brick SUPERBRICK

    11,5 cm thick, big format, horizontally perforated brick with tongue-and-groove joints. Used in façades and vertical internal partition walls.

    Specifikáció
    • Horizontally perforated brick . Name: SUPERBRICK. Compression resistance ≥ 8 N/mm2. Apparent density 960kg/m3. Minimum mass 8.500 gr. Durability (Resistance to frost) F0. Thermal conductivity 0,29 W/mk. Expansion by humidity ≤ 0,5 mm/m. Reaction to fire A1. Adherence 0,3 N/mm2. Measurements (mm) 400 x 115 x 200. 12 units m2.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSUPERBRICK
    • TermékcsaládBuilding materials
    • TermékcsoportBricks
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2020-01-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)115
    • Szélesség (mm)200
    • Mélység (mm)400
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Kőművesmunka