Termékek közzététele
Carrobrick SUPERENVA 10
Carrobrick SUPERENVA 10
Carrobrick SUPERENVA 10
Carrobrick SUPERENVA 10

    Carrobrick SUPERENVA 10

    Masonry consisting of 10 cm thick, large format double hollow clay brick, joined with M-5 adhesive plaster. Very practical and reliable, that allows to raise partitions of safe, easy, fast, and economical way. SUPERENVÀ® allows you to work in a dynamic and simple to get finished high quality, with great flatness, and with surfaces well prepared for later coating with plaster or mortar; it even you can tile directly on the partition in kitchens and bathrooms. Used in single skin vertical internal partition wall of large format, lining pillars, back of façades, etc... It is also used in high acoustic performance SILENSIS system construction.
    Specifikáció
    • PIEZA P HUECA (G4) CAT-II para fábricas a revestir. Name: SUPERENVA 10. Compression resistance ≥ 5 N/mm2. Apparent density 650kg/m3. Minimum mass 15.000 gr. Durability (Resistance to frost) F0. Thermal conductivity 0,29 W/mk. Expansion by humidity ≤ 0,5 mm/m. Reaction to fire A1. Adherence 0,15 N/mm2. Measurements (mm) 500 x 100 x 515. 4 units m2.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSUPERENVA_10
    • TermékcsaládBuilding materials
    • TermékcsoportBricks
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-02-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)100
    • Szélesség (mm)515
    • Mélység (mm)500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)15.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Kőművesmunka
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • UNSPSC névCeramic bricks
    • UNSPSC kód30131602
    • Uniclass 2015 kódPr_20_93_52_15
    • Uniclass 2015 leírásClay bricks
    • CSI MasterFormat 2014 kód04 21 13
    • CSI MasterFormat 2014 névBrick Masonry
    • OmniClass szám23-13 21 19 11
    • OmniClass névCommon Bricks
    • CSI UniFormat II kódC10
    • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION